เผยแพร่สินค้าของคุณ
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed
    Roto Roof Windows

    OnTop flat roof window fixed

    OnTop FF flat roof window PVC

    Flat roof window fixed with safety and thermal insulation glazing.
    For flat roofs from 2° - 15° roof pitch. Including the matching aluminium cover strips (anthracite metallic).
    Fall-through protection according to DIN 18008-6: 2018.

    Frame material: PVC multi-chamber profile, white.

    Pre-assembly at the factory: Carrying straps.

    External cover: Aluminium (anthracite metallic R703).

    Flat roof window with fixed frame.

    สเปคสินค้า
    • FF2C 060/060 K1Fi

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FF_K1Fi
    • Product familyRoof windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flat roof windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows