เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
    VELUX roof windows

    Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(34 รีวิว)

    The fixed (non-opening) glass rooflight CFU with Flat glass has a unique design with a slim frame and invisible sash providing maximum daylight and a beautiful design from inside the home. This fixed base unit comes with 2- or 3-layer glazing, and has excellent energy performance as well as sound reduction capabilities in case of rain, hail or traffic.

    The flat glass rooflight top unit has an elegant glass-to-edge flat shape with straight lines that almost becomes one with the roof. The outer glass surface is toughened making this a highly durable top unit that has increased resistance to wind, snow and hail. The flat glass top unit can be installed in roof pitches from 2°- 15° and is compatible with all glass rooflight base units (CFU/CVU).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CFU-2093
    • Product familyFlatroof windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glazed flatroof windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย โอเชียเนีย