เผยแพร่สินค้าของคุณ
OnTop smoke extractor window
OnTop smoke extractor window
OnTop smoke extractor window
    Roto Roof Windows

    OnTop smoke extractor window

    OnTop FF smoke extractor window PVC

    Smoke extractor window electric with safety and thermal insulation glazing.
    For geometric requirements. Factory pre-assembled chain drive for smoke extraction certified according to EN 12101-2.
    For flat roofs from 2° - 15° roof pitch. Including the matching aluminium cover strips (anthracite metallic).
    Fall-through protection according to DIN 18008-6: 2018.

    Frame material: PVC multi-chamber profile, white. 

    Pre-assembly at the factory: Carrying straps and window drive. 

    External cover: Aluminium (anthracite metallic R703).

    Electrical operation via an RWA control centre.

    สเปคสินค้า
    • FF2C 120/120 K1RA

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FF_K1RA
    • Product familyRoof windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smoke extraction roof window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows