เผยแพร่สินค้าของคุณ
RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood
RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood
RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood
RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood
    Roto Roof Windows

    RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood

    RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, top. Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    สเปคสินค้า
    • Q42C 055/078 H200
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Q_4_H_P
    • Product familyRoof windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centre-pivot roof window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-01
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักTimber
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings