เผยแพร่สินค้าของคุณ
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood
    Roto Roof Windows

    RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood

    RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, top. Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier and mounting angle. Concealed top chain drive, rain sensor and integrated controller. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Electrical operation.
    สเปคสินค้า
    • Q42C 055/078 H1E_
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.QT4_H_S
    • Product familyRoof windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tronic centre-pivot roof window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-01
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักTimber
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings