เผยแพร่สินค้าของคุณ
Designo R3 exit roof window wood
Designo R3 exit roof window wood
Designo R3 exit roof window wood
    Roto Roof Windows

    Designo R3 exit roof window wood

    Designo R3 exit roof window wood with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, side. Sash hardware mounting side left (seen from the inside). With protection against banging shut. Approved as a chimney sweep emergency escape (BG-certified). Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    สเปคสินค้า
    • R38_ 054/098 H2DL
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WDA_R3_H
    • Product familyRoof windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exit roof window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-01
    • หมายเลขฉบับ3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักTimber
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings