เผยแพร่สินค้าของคุณ
Designo i8 comfort roof window PVC
Designo i8 comfort roof window PVC
Designo i8 comfort roof window PVC
Designo i8 comfort roof window PVC
    Roto Roof Windows

    Designo i8 comfort roof window PVC

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(6 รีวิว)
    Designo i8 comfort roof window PVC with safety and thermal insulation glazing 45 ° Opening angle. 4x central locking through circumferential roof window hardware. Concealed motor drive, pre-assembled at the factory, integrated controller with 3-channel radio receiver for the connection of Roto interior and external accessories, including 5-metre connection cable with power plug and rain sensor. Roto Designo electric top-hung/pivot roof window with semi-automatic position for cleaning. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Operation via radio. Controller and motor for connection to the electric supply line with 230 V. Operation via on-site button, interlocked, possible with a separate connection cable.
    สเปคสินค้า
    • i88C 074/140 K2EF
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WDC_i8_K
    • Product familyRoof windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Comfort roof window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-01
    • หมายเลขฉบับ3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings