เผยแพร่สินค้าของคุณ
Designo R4 Tronic centre-pivot roof window PVC
Designo R4 Tronic centre-pivot roof window PVC
Designo R4 Tronic centre-pivot roof window PVC
    Roto Roof Windows

    Designo R4 Tronic centre-pivot roof window PVC

    Designo R4 Tronic centre-pivot roof window PVC with safety and thermal insulation glazing Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. Concealed top chain drive, rain sensor and integrated controller. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Electrical operation.
    สเปคสินค้า
    • R45_ 054/078 K2E_
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WDT_R4_K
    • Product familyRoof windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tronic centre-pivot roof window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-01
    • หมายเลขฉบับ3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings