เผยแพร่สินค้าของคุณ
Designo R1 facade connection window PVC
Designo R1 facade connection window PVC
Designo R1 facade connection window PVC
Designo R1 facade connection window PVC
Designo R1 facade connection window PVC
    Roto Roof Windows

    Designo R1 facade connection window PVC

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(7 รีวิว)
    Designo R1 facade connection window PVC with safety and thermal insulation glazing Bottom-hung window with the hardware bottom, handle at the top. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703) Manual operation.
    สเปคสินค้า
    • R18F 07x/06x K1KIF
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WFA_R1_K
    • Product familyRoof windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facade connection window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-01
    • หมายเลขฉบับ3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings