เผยแพร่สินค้าของคุณ
Designo R5 smoke and heat venting release system wood
Designo R5 smoke and heat venting release system wood
    Roto Roof Windows

    Designo R5 smoke and heat venting release system wood

    Designo R5 smoke and heat venting release system wood with safety and thermal insulation glazing Attached at the bottom for aerodynamic and geometric requirements. Chain drive pre-assembled at the factory. Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Electrical operation via an RWA control centre.
    สเปคสินค้า
    • R58_ 065/140 H2RW
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WRA_R5_H
    • Product familyRoof windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smoke and heat venting release system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-01
    • หมายเลขฉบับ3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักTimber
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings