เผยแพร่สินค้าของคุณ
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape PVC
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape PVC
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape PVC
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape PVC
    Roto Roof Windows

    Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape PVC

    Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape PVC with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, bottom, for all functions. 60° Opening angle. Clear opening dimension in accordance with specifications of the state-specific regulations of the German states as a second emergency escape route. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    สเปคสินค้า
    • R88C 074/140 K2SA
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WSA_R8_K
    • Product familyRoof windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Top-hung and side-hung emergency escape
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-01
    • หมายเลขฉบับ3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings