เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition Glass CLEARBOX - Range VENTURI

    The Clearbox wall is an all-glass partition 80 mm or 100 mm thick, placed on a lacquered aluminum frame. Clear Box is composed of two independent facings. It allows the integration of single or double glazing 6 to 12 mm thick, clear glazed, lacquered, integrated film or blind. The finish of the partition is ensured by flat lacquered joint cover, hollow or omega joint that will allow you to customize your projects. The aluminum frame allows the integration of aluminum door, laminate, "Clarit" or bi-flush.
    สเปคสินค้า
    • Aluminum: RAL optional
      Vitrage Float 
      Glazing: Clear, Filmed, Sandblasted, Opal, Frosted or Engraved
      Options: Blinds between Glazing

      Acoustic Performance: 37 dB at 45 dB

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CLEARBOX
    • Product familyVENTURI
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLEARBOX
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC namePanels or paneling
    • UNSPSC code30161505
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPanel partition systems
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls