เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range
    ROUZES

    ROUZES Removable Wall Partition CLEAR UP - VENTURI Range

    The Clear Up partition is an 80 mm or 100 mm thick edge-to-edge glazed partition placed on a lacquered aluminum frame. Clear up is composed of two independent facings. It allows the integration of single or double glazing from 10 to 12 mm thick, clear glazed, lacquered, integrated film or blind. Clear Up glazings can be assembled by: Venturi assembly with cross seal Bonding by double-sided adhesive bonding PVC joint assembly The aluminum frame allows the integration of aluminum door, laminate, "Clarit" or bi-flush.
    สเปคสินค้า
    • Aluminum: RAL optional Glazing: Clear, Filmed, Sandblasted, Opal, Frosted or Engraved Options: Blinds between Glazing Acoustic Performance: 41 dB at 44 dB
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CLEARUP
    • Product familyVENTURI
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLEARUP
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC namePanels or paneling
    • UNSPSC code30161505
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPanel partition systems
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls