เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI

    The Office partition is a full height partition 80 mm thick, placed on a lacquered aluminum frame. Office consists of two independent facings. The finishes of the facings may vary from melamine panel, laminate, lacquered steel,written wall or coated plaster. The finish of the partition is ensured by flat lacquered joint cover, hollow or omega joint that will allow you to customize your projects.
    สเปคสินค้า
    • Aluminum: RAL optional Panel: Choice Plaster or Melamine Options: Velleda Panel, Tole Panel Possible installation Partition Railing Acoustic Performance: 40 dB to 48 dB Go to www.rouzes.com
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VENTURI_OFFICE
    • Product familyVENTURI
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์OFFICE
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC namePanels or paneling
    • UNSPSC code30161505
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPanel partition systems
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls