เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roxtec GH BG™ transit
Roxtec GH BG™ transit
Roxtec GH BG™ transit
Roxtec GH BG™ transit
    Roxtec

    Roxtec GH BG™ transit

    Transit with flange and earthing terminal, for bolting onto even structures.

    The Roxtec GH BG™ is a cable and pipe seal for bonding and grounding applications. The rectangular steel frame is bolted onto steel or sandwich walls/floors and allows for high cable and pipe packing density. The transit can be used with a GE extension frame in galvanized steel to cover the depth of a thick wall. Roxtec EC (electrical continuity) test sticks are available to help indicate the electrical performance of the transit installation.

  • Rodent resistant
  • Easy to maintain and inspect
  • สเปคสินค้า
    • Gas Tightness

      • 0.1 bar (catastrophic)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Fire Rating

      • E/EI rating according to EN 13501
      • F/T rating according to UL 1479

      Structure of installation

      • Metal
      • Cabinets & enclosures

      Mounting type

      • Bolting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GH_BG_transit
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRubber
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
    • IFC classificationBuilding Element Proxy
    • รหัส ETIMEC002600
    • ชื่อ ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePenetration Firestopping

    สินค้าใกล้เคียง