เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roxtec RS seal
Roxtec RS seal
Roxtec RS seal
Roxtec RS seal
    Roxtec

    Roxtec RS seal

    Penetration seal for a single cable or pipe.

    The Roxtec RS is a seal for single cables or pipes in metal sleeves or existing holes. The entry seal has two halves with removable layers making it adaptable to cables and pipes of different sizes. The design of the transit makes it easy to install around existing cables or pipes.

  • Rodent resistant
  • Quick and easy to install
  • สเปคสินค้า
    • Gas Tightness

      • 2.67 bar (catastrophic)

      Water Tightness

      • 4 bar (catastrophic)

      Fire Rating

      • A-CLASS according to IMO 2010 FTP Code
      • E/EI rating according to EN 13501
      • E/EI rating according to EN 45545 E30
      • F/T rating according to UL 1479
      • H-CLASS according to IMO 2010 FTP Code + HC fire load curve
      • Jet fire according to ISO 22899-1 and OTI 95634

      Structure of installation

      • Metal
      • Concrete

      Mounting type

      • Existing hole
      • Existing sleeve
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RS_seal
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRubber
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
    • IFC classificationBuilding Element Proxy
    • รหัส ETIMEC000220
    • ชื่อ ETIMWall duct for cable
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePenetration Firestopping

    สินค้าใกล้เคียง