เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roxtec RS UG™ seal
Roxtec RS UG™ seal
Roxtec RS UG™ seal
Roxtec RS UG™ seal
    Roxtec

    Roxtec RS UG™ seal

    Round seal for single cables and pipes entering via foundations.

    The Roxtec RS UG™ is a two-part seal for installation around single cables or pipes entering via foundations. It works as a long-lasting barrier against flooding, gas, humidity and rodents. The transit can be installed also in wet conditions and environments with running water. It withstands extreme cable bending and has a +5mm tolerance towards the aperture as well as an indicator showing when a compressed seal is achieved. The seal can be installed into sleeves, conduits and core drilled holes.

  • Rodent resistant
  • Quick and easy to install
  • Easy to maintain and inspect
  • สเปคสินค้า
    • Gas Tightness

      • 0.3 bar (constant)

      Water Tightness

      • 0.3 bar (constant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Structure of installation

      • Concrete

      Mounting type

      • Existing hole
      • Existing sleeve
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RS_UG_seal
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRubber
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประปา
    • IFC classificationBuilding Element Proxy
    • รหัส ETIMEC000220
    • ชื่อ ETIMWall duct for cable
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60
    • Uniclass 2015 DescriptionWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems