เผยแพร่สินค้าของคุณ
PABLO PIANO
PABLO PIANO
    Rubelli

    PABLO PIANO

    The geometry, with a double play on surface facets, marks out the sculptural and essential aspect of Pablo Piano in polyurethane, available in different matte lacquer finish colourways. The version with cushion adds further value to the product, this cushion covered using fabrics from the Rubelli collections. Pablo Piano in polyurethane can be coordinated with other items in the Piano Collection, creating a play on different heights and scenic effects.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PABLO-PIANO
    • Product familyRubelli Casa
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)430
    • กว้าง (มิลลิเมตร)490
    • ความลึก (มิลลิเมตร)495
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)