เผยแพร่สินค้าของคุณ
GPAD Walk Through Access Door
GPAD Walk Through Access Door
    Ruskin

    GPAD Walk Through Access Door

    The GPAD Access door is constructed with an aluminum frame and a galvanized steel panel. It features:

    • Availability in a variety of heights and widths.
    • Convenient, walk-through access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums.
    • Extremely low leakage of less than .1cfm/perimeter inch when door is closed.
    สเปคสินค้า
    • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GPAD
    • Product familyAccess Fittings for Air Ductwork
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • Uniclass 2015 CodePr_65_65_23_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork access doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDuct-Mounting Access Doors
    • OmniClass Number23-17 11 27 13
    • OmniClass TitleAccess Doors