เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin BTR92 Heavy Duty Round Bubble Tight Damper
Ruskin

Ruskin BTR92 Heavy Duty Round Bubble Tight Damper

The BTR92 Bubbletight Damper is designed for applications where extreme shut off capabilities are required.

Features of this damper include:
• Individual testing and documentation in conformance to ASTM Standard 500-D-98; Section 8.2.3.2
• Optional qualification for use in Nuclear applications in accordance with ASME AG-1
• Standard HRS construction with Stainless Steel Option
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00299-004
  • Product familyDampers for Air Ductwork
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial Control Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม