เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
    LAMINAIRE

    Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)

    The L-SD-( )" is a linear diffuser module of dimensions A(nominal length) x Slot Number, with 180° pattern controller adjustment. Both the direction and volume of supply air can be adjusted by manually moving the pattern controllers.

    Its L-SD-( )"_PLENUM version includes a distribution plenum with fibrous glass duct Lining Insulation and a one-side duct connector with a control damper.

    สเปคสินค้า
    • Length Size A: From 24" through 72" in 2" increments.

      Slot width size: 1/2", 3/4" or 1". Available in 1 to 8-slot configurations.

      Diffuser Material: Aluminium AA6063.

      Diffuset Standard Finish: Electrostatic powder coating. White border RAL9003 and Black pattern controllers.

      Plenum Box Material: 26 gauge Galvanized Steel.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.L-SD
    • Product familyLinear Grilles and Diffusers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Grilles and Diffusers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • UNSPSC nameAir diffusers
    • UNSPSC code40101505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 11
    • OmniClass TitleCeiling Ventilation Diffusers
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ