เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
ruskin/products/4fda0b3a-1119-4d33-a2e7-a3dc11836176
หน้าหลัก
ประเภท
งานระบบ (HVAC)
ท่อส่งลม
Ruskin CD30VG1 Industrial Control Damper
Available in สหรัฐอเมริกา
Ruskin
ติดตาม
Ruskin CD30VG1 Industrial Control Damper
The CD30VG1 Industrial control damper has a 3" frame and v-groove style blades. It features:
• Ideal suitability for airflow modulation and shutoff in industrial applications.
• Heavy duty galvanized steel construction.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
rd-00299-011
Product family
Dampers for Air Ductwork
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Industrial Control Dampers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2009-09-09
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12981
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
งานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
ดาวน์โหลด
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
ดาวน์โหลด
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
ดาวน์โหลด