เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
ruskin/products/453a5203-046c-4bf4-868a-83b5cbc5813e
หน้าหลัก
ประเภท
งานระบบ (HVAC)
ท่อส่งลม
Ruskin PVC12 Light Industrial Round Control Damper
Available in สหรัฐอเมริกา
Ruskin
ติดตาม
Ruskin PVC12 Light Industrial Round Control Damper
The PVC12 Damper is:
• Constructed of rugged PVC.
• Ideal for situtations where resistance is the prime concern for the damper.
• Designed for applications where corrosive materials are present.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
rd-00299-031
Product family
Dampers for Air Ductwork
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Industrial Control Dampers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2009-09-09
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12990
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
งานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
ดาวน์โหลด
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
ดาวน์โหลด
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
ดาวน์โหลด