เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
ruskin/products/327e262c-520a-4300-b2fa-467fa53ac379
หน้าหลัก
ประเภท
งานระบบ (HVAC)
ท่อส่งลม
Round Manual Balancing Damper MDRS25
Available in สหรัฐอเมริกา
Ruskin
ติดตาม
Round Manual Balancing Damper MDRS25
3.8
(10 รีวิว)
The MDRS25 Manual balancing damper has a 7" frame and a butterfly blade. It features:
Easy installation and becomes part of the ductwork.
Desiged for manual balancing applications in round spiral ductwork.
Rugged galvanized steel construction
.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
rd-00317-015
Product family
Dampers for Air Ductwork
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Commercial Control Dampers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2009-09-09
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12462
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
งานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
ดาวน์โหลด
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
ดาวน์โหลด
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
ดาวน์โหลด