เผยแพร่สินค้าของคุณ
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA, and Return Register L-RA-OB

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(8 รีวิว)

    The L-RA is a louvered Return Grille. 

    The L-RA-OB is a louvered Return Air Register. The control damper has adjustable parallel blades interconnected by plastic pinion gears. The control of the airflow is manually done by any of these devices:
    -G: means regulating knob which is operated by a flat-tip screwdriver.
    -P: means regulating handle.



    สเปคสินค้า
    • Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, curved profile, 1" spacing.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.L-RA
    • Product familyReturn Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Return Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • UNSPSC nameAir diffusers
    • UNSPSC code40101505
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVentilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 13
    • OmniClass TitleReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ