เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smoke Damper SDRS25 - Class I, True Round
Ruskin

Smoke Damper SDRS25 - Class I, True Round

The SDRS25 is a UL555S Classified round smoke damper. It is Leakage Class I classified and features:

  • UL555S Class I.
  • Maximum rating of 4,000 fpm and 4" w.g. max 
  • Extremely tight shut-off.
  • Stops the leakage of smoke in static and dynamic smoke systems.
  • Easy installation.
  • Readily connects to round spiral or flexible ductwork.
สเปคสินค้า
  • The SDRS25 is a UL555S Classified round smoke damper. It is Leakage Class I classified and features:

    • UL555S Class I.
    • Maximum rating of 4,000 fpm and 4" w.g. max 
    • Extremely tight shut-off.
    • Stops the leakage of smoke in static and dynamic smoke systems.
    • Easy installation.
    • Readily connects to round spiral or flexible ductwork.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-018
  • Product familySmoke Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smoke Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน