เผยแพร่สินค้าของคุณ
BlueKit Slide Flap - Slide flap
D+H Mechatronic AG

BlueKit Slide Flap - Slide flap

Performance features

- Slide valve with motor for the outlet of heat, combustion gases and for the natural ventilation of the shaft
- Surface-mounted installation for narrow shaft situations
- Only 40 mm installation depth
- Very good heat transfer coefficient: Closure solution with U-value (heat transfer coefficient) of 1.82 W/(m²K) in accordance with DIN EN ISO 12567-2
- Installation hooks for simple and flexible installation - can be installed horizontally and vertically - also suitable for corner installations
- Pre-installed and wired chain drive for opening the sliding panel
- Low-noise direct current motor
- Particularly suitable for lift shafts and service shafts

    สเปคสินค้า
    • Technical data

      Net ventilation aera: 0.12 m² / 0.26 m² / 0.40 m²
      Max. ventilation opening (BxH): 410 x 300 mm / 760 x 350 mm / 1160 x 350 mm
      Recommended installation area incl. mounting hooks (B1xH1): 550 x 818 mm / 900 x 1078 mm / 1300 x 1458 mm
      Frame dimensions (B2xH2): 480 x 790 mm / 830 x 790 mm / 1230 x 1430 mm
      Motor dimensions (B3xH3): 409 x 27.5 mm / 504 x 27.5 mm
      Number of mounting hooks: 4 / 6 / 10
      Weight: 7.11 kg / 13.9 kg / 27.68 kg
      Frame material: Aluminium
      Panel: Galvanised sheet steel on the side, sandwich construction
      Seal: Cross-linked polyolefin foam
      Supply: 24 V DC
      Nominal pressure: 250 N
      Operating safety: 11.000 cycles

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bluekit-slide-flap
    • Product familyBlueKit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Closing element
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย