เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
ruskin/products/78aa924d-9025-455a-bc48-8b09ae9f16f2
หน้าหลัก
ประเภท
งานระบบ (HVAC)
ท่อส่งลม
Oval Low Leak Commercial Control Damper CDO25
Available in สหรัฐอเมริกา
Ruskin
ติดตาม
Oval Low Leak Commercial Control Damper CDO25
The CDO25 is an oval control damper that features:
Volume control.
Steel construction with aluminum paint finish.
When equipped with blade seals, provides positive shut-off
.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
rd-00317-045
Product family
Dampers for Air Ductwork
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Commercial Control Dampers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2009-09-09
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12147
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
งานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
ดาวน์โหลด
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
ดาวน์โหลด
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
ดาวน์โหลด