เผยแพร่สินค้าของคุณ
FSD36GA "FRONT ACCESS" 1-1/2 hr Combination Fire/Smoke Dampers
Ruskin

FSD36GA "FRONT ACCESS" 1-1/2 hr Combination Fire/Smoke Dampers

The FSD36GA a UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Classified smoke damper. It is designed for supply or return ducts with grille outlet. It features:
  • Through the grille access to damper and accessories.
  • Easy installation from one side.
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power.
  • 1 1/2 hour UL555 rated.
  • 2,000 fpm and 4" w.g. maximum.
  • UL555S Class II Smoke Rating
.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-059
  • Product familySmoke Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Fire/Smoke Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน