เผยแพร่สินค้าของคุณ
FSD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Grille Access
Ruskin

FSD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Grille Access

The FSD60GA is a UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Classified Smoke Damper. It is designed for supply or return ducts with grille outlet. It features:

  • Through the grille access to damper and accessories
  • Easy installation from one side
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power
  • 4,000 fpm and 8" w.g. maximum rating
  • UL555 1 1/2 hour Fire Damper
  • UL555S Class I Leakage Rated
สเปคสินค้า
  • The FSD60GA is a UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Classified Smoke Damper. It is designed for supply or return ducts with grille outlet. It features:

    • Through the grille access to damper and accessories
    • Easy installation from one side
    • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power
    • 4,000 fpm and 8" w.g. maximum rating
    • UL555 1 1/2 hour Fire Damper
    • UL555S Class I Leakage Rated
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-077
  • Product familySmoke Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Fire/Smoke Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน