เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
ruskin/products/2716e1d9-60f5-49f1-8ba0-acf9cda9e6c1
หน้าหลัก
ประเภท
งานระบบ (HVAC)
ท่อส่งลม
MD25 Manual Balancing Damper
Available in สหรัฐอเมริกา
Ruskin
ติดตาม
MD25 Manual Balancing Damper
The MD25 Manual Balancing Damper has a 3" frame. It features:
Easy installation
Becomes part of the ductwork
Galvanized steel construction
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
The MD25 Manual Balancing Damper has a 3" frame. It features:
Easy installation
Becomes part of the ductwork
Galvanized steel construction
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
rd-00317-086
Product family
Dampers for Air Ductwork
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Commercial Control Dampers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2009-09-09
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.ruskin.com/model/md25
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
งานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
ดาวน์โหลด
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
ดาวน์โหลด
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
ดาวน์โหลด