เผยแพร่สินค้าของคุณ
BD6  Commercial Backdraft Damper
BD6  Commercial Backdraft Damper
    Ruskin

    BD6 Commercial Backdraft Damper

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

    The BD6 backdraft damper is ideally suited to heavy duty applications that demand less than 12 cfm per square foot of leakage at .5" w.g. It features:

    • A static pressure control option, which enables field adjustment to maintain static pressures ranging up to .25" w.g. for dampers up to 17.3 sq. ft and up to .75" w.g. for dampers up to 6 sq. ft.
    • Corrosion resistant aluminum construction.
    • Weather protection provided by blades that overlap the frame

    .

    สเปคสินค้า
    • The BD6 backdraft damper is designed for medium to heavy duty commercial HVAC applications. Vertical mount allows horizontal airflow relief in one direction, but prevents reverse airflow in opposite direction. Air pressure differential opens damper, while gravity closes it. The BD6 conforms with the International Energy Conservation Code (IECC), and ASHRAE 90.1 leakage requirements for non-motorized dampers.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-00317-150
    • Product familyDampers for Air Ductwork
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backdraft and Pressure Relief Dampers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • OmniClass Number23-33 00 00
    • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง