เผยแพร่สินค้าของคุณ
BDR2 Commercial Backdraft Damper
Ruskin

BDR2 Commercial Backdraft Damper

4.4 จาก 5 ดาว4.4(8 รีวิว)

The BDR2 round backdraft damper was developed in response to industry requirements for a round backdraft damper. It features:

  • Low leakage.
  • Easy to install in round spiral ductwork.
  • Specially designed blades with closing spring insuring a tight seal.
  • Minimized back flow through the damper.
  • Ruskin's exclusive blade hinge design with no frame penetrations to allow air leakage out of the duct.
  • Integral rolled blade stop
สเปคสินค้า
  • The BDR2 round backdraft damper was developed in response to industry requirements for a round backdraft damper. It features:

    • Low leakage.
    • Easy to install in round spiral ductwork.
    • Specially designed blades with closing spring insuring a tight seal.
    • Minimized back flow through the damper.
    • Ruskin's exclusive blade hinge design with no frame penetrations to allow air leakage out of the duct.
    • Integral rolled blade stop.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-151
  • Product familyDampers for Air Ductwork
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backdraft and Pressure Relief Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง