เผยแพร่สินค้าของคุณ
NMS2 Non-Metallic Commercial Backdraft Damper
Ruskin

NMS2 Non-Metallic Commercial Backdraft Damper

The NMS2 Backdraft damper has a 2" steel frame and neoprene fiberglass blades. It features:
  • 60% free area
  • Exceptional strength and tear resistance.
  • Resistance to moisture, mildew, and rot as well as to most oils, chemicals and grease.
  • Quiet operation with no metallic noises.
  • Fire resistance through fire retardant, non-combustible coating.
  • Long, dependable operation with no mechanical pivots
.
สเปคสินค้า
  • Furnish and install, at locations shown on plans or in accordance with schedules, backdraft dampers that meet the following minimum construction standards: Frame shall be 16 gage galvanized steel with windstops to reduce back flow all around. Blades shall be non-combustible neoprene coated fiberglass mechanically locked into blade edge for low noise operation. Each blade shall operate independently without bearings or linkage. Dampers shall be designed for maximum 1200 fpm spot velocities and up to 4" w.g. back pressure depending on damper size. Dampers shall be in all respects equivalent to Ruskin model NMS.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-155
  • Product familyDampers for Air Ductwork
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backdraft and Pressure Relief Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง