เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
ruskin/products/4abacfbc-9890-4977-9a7f-967598636760
หน้าหลัก
ประเภท
งานระบบ (HVAC)
ท่อส่งลม
S3G Commercial Backdraft Damper
Available in สหรัฐอเมริกา
Ruskin
ติดตาม
S3G Commercial Backdraft Damper
The S3G Commercial Backdraft damper has a 3" frame and is constructed of galvanized steel. It features:
A wide operating range--velocities up to 3000fpm.
Blade design for weather protection and leakage.
Pre-punched mouting hole in flange frame units.
Mechanically locked blade seals
.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
rd-00317-159
Product family
Dampers for Air Ductwork
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Backdraft and Pressure Relief Dampers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2009-09-09
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12975
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
งานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.4
(
16
)
ดาวน์โหลด
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
ดาวน์โหลด
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.5
(
10
)
ดาวน์โหลด
Price Industries
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
4.1
(
7
)
ดาวน์โหลด