เผยแพร่สินค้าของคุณ
ADHW22  SMACNA Hinged Access Door
Ruskin

ADHW22 SMACNA Hinged Access Door

The ADHW22 Double Skin Access Door is constructed of galvanized steel and features
  • Quick, easy installation wherever duct access is needed.
  • Manual locks, assuring tight door closure
  • Continuous, piano-type hinges that give smooth operationA
  • plexiglass panel that permits visual duct inspection without door removal
.
สเปคสินค้า
  • Ruskin access doors offer quick, easy and economical installation wherever duct access is needed. Manual locks assure tight door closure and the continuous piano-type hinge models give smooth operation. The ADCW and ADHW models feature a "see through" panel that permits visual duct inspection without door removal.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-179
  • Product familyAccess Fittings for Air Ductwork
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม