เผยแพร่สินค้าของคุณ
ADR Oval Access Doors
Ruskin

ADR Oval Access Doors

The ADR and ADF oval access doors for rectangle and round duct are constructed of galvanized steel. It features:
  • Synthetic knobs with metal threaded inserts, which prevent thread stripping and provide ease of turning, eliminating need for a wrench.
  • Cellular sponge gasket permanently bonded to the inside of the door to eliminate leakage.
  • Quick and easy installation.
  • Two door sizes for easy stocking (10"x6" and 16"x12")
.
สเปคสินค้า
  • Ruskin ADR and ADF access doors are an inexpensive and trouble-free way to gain access into sheet metal ductwork systems for resetting dampers, cleaning filters, or access for general maintenance. The oval shaped opening permits the back plate or "inner plate" to be easily passed through the duct openings, and the neoprene gasket on the inner plate provides for an absolutely air-tight seal. The large hand knobs insure a quick method to remove and reinstall the door without the use of special tools. The ADR (for round duct work) and ADF (for flat duct work) are available in three sizes, 16" x 12", 10" x 6" and 8" x 4" to accommodate the many different sizes of duct work that are available.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-181
  • Product familyAccess Fittings for Air Ductwork
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม