เผยแพร่สินค้าของคุณ
GPAD Walk Through Access Door
Ruskin

GPAD Walk Through Access Door

The GPAD Access door is constructed with an aluminum frame and a galvanized steel panel. It features:
  • Availability in a variety of heights and widths
  • Convenient, walk-through access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums
  • Extremely low leakage of less than .1cfm/perimeter inch when door is closed
สเปคสินค้า
  • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-183
  • Product familyAccess Fittings for Air Ductwork
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม