เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812
Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum Automatic Intake Combination Louver-Damper ELBD812

    The ELBD812 Automatic Intake Dual Combination Damper Louver has 4" deep louver blades, .050" backdraft damper blades and a 45 degree fixed blade angle. It features:

    • 40% Free Area
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    • Operable blades that start to open at .16" w.g. static pressure and are fully open at .23" w.g. static pressure.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-12
    • Product familyExterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง