เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DAX
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DAX
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DAX

    The ELC6375DAX Combination louver has a 6" deep frame, 6063T5 extruded aluminum with .125" (3.2) nominal wall thickness. It features:
    • 47% Free Area.
    • Published performance ratings.
    • Concealed blade linkage.
    • Adjustable rear blades.
    • Blade and jamb seals.
    • High performance frame system.
    • A drain gutter in each front stationary blade.
    • Architecturally styled hidden mullions.
    สเปคสินค้า
    • The ELC6375DAX Combination louver has a 6" deep frame, 6063T5 extruded aluminum with .125" (3.2) nominal wall thickness. It features:

      47% Free Area.
      Published performance ratings.
      Concealed blade linkage.
      Adjustable rear blades.
      Blade and jamb seals.
      High performance frame system.
      A drain gutter in each front stationary blade.
      Architecturally styled hidden mullions.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-15
    • Product familyExterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา