เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Stationary Sightproof Louver ELF30V
Ruskin

Ruskin Stationary Sightproof Louver ELF30V

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
The ELF30V Stationary Louver.Extruded Aluminum is a 3" deep stationary louver which has a 45 degree blade angle. It features:

• Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas.
• 56% free area.
• Corrosion resistant, all aluminum construction.
• Outstanding durability and low maintenance.
สเปคสินค้า
  • The ELF30V is a 3" deep stationary louver which has a 45 degree blade angle. It features:

    • Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas
    • 56% free area
    • Corrosion resistant, all aluminum construction
    • Outstanding durability and low maintenance
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-18
  • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sightproof Louvers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง