เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375DXH
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375DXH
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375DXH

    The ELF375DXH is a Stationary Louver with a 4" deep frame, drainable blades, and a 37 1/2 degree blade angle. It features:
    54% free area.
    A high performance frame system with a drainable head that collects and removes water for excellent water penetration performance.
    Drain gutters in blades to minimize water cascading.
    Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
    All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.

    สเปคสินค้า
    • The ELF375DXH is a Stationary Louver with a 4" deep frame, drainable blades, and a 37 1/2 degree blade angle. It features:

      54% free area.
      A high performance frame system with a drainable head that collects and removes water for excellent water penetration performance.
      Drain gutters in blades to minimize water cascading.
      Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
      All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-19
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา