เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Stationary Acoustical Louver with Airfoil Blade ACL1245AF
Ruskin Stationary Acoustical Louver with Airfoil Blade ACL1245AF
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver with Airfoil Blade ACL1245AF

    The ACL1245AF Stationary Acoustical louver has 12" deep airfoil blades and a 45 degree blade angle. Its construction can be either formed steel or formed aluminum. This model features:
    23% Free Area
    • Insulated blades which provide weather protection and sound attenuation.
    • An architecturally pleasing appearance.
    • Airfoil blades, which have greater strength, provide for lower pressure drop and produce less sound
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-2
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustical Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด