เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF40Y
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF40Y
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF40Y

    The ELF40Y Stationary Sightproof Louver.Extruded Aluminum is a 4" deep stationary louver which has a 45 degree blade angle. It features:

    • Sightproof inverted "Y" blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas.
    • 33% free area.
    • Corrosion resistant, all aluminum construction.
    • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-22
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sightproof Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด