เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Drainable Louver ELF520DD
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Drainable Louver ELF520DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Drainable Louver ELF520DD

    The ELF520DD Stationary Louver.Extruded Aluminum is a 5" deep double drainable stationary louver that has sightproof blades at roughly 2” c-c spacing. It features:

    • Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas.
    • Double drain gutters in the blades to reduce water penetration.
    • 48% free area.
    • Corrosion resistant, all aluminum construction.
    • Outstanding durability and low maintenance.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-25
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sightproof Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา