เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375XH
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375XH

The ELF6375XH Stationary louver is 6" deep and has a 37 1/2 degree blade angle. It features:

• 55% free area.
• A high performance frame system with drainable head collects and removes water to provide excellent water penetration performance.
• Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
• Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
• All welded construction.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-29
  • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Louvers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง