เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL445
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL445
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL445

    The ACL445 Stationary Acoustical louver has 4" deep blades and a 45 degree blade angle. Its construction can be either formed steel or formed aluminum. This model features:

    • 30% Free Area
    • Insulated blades which provide weather protection and sound attenuation.
    • An architecturally pleasing appearance.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-3
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustical Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด