เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811

    The ELF6811 Stationary Louver - J-style Weatherproof Blades is a 6" deep stationary louver with a 45 degree blade angle. It features:

    • 49% free area.
    • Hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    • Low pressure drop.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-30
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง