เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6811DD
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6811DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6811DD

    The ELF6811DD Stationary Louver Double Drainable Blade is a 6" deep stationary louver with a 45 degree blade angle. It features:

    • 44% free area.
    • Double drain gutters in each blade, and downspouts in jambs and mullions to drain water from louver for minimum water cascade from blade to blade.
    • Hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    • Low pressure drop and low water penetration.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-31
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด