เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Extruded Aluminum - Adjustable Louver ELC6375X
Ruskin Extruded Aluminum - Adjustable Louver ELC6375X
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Adjustable Louver ELC6375X

    The ELC6375X Adjustable Louver is 6" deep and has a 37 1/2 degree blade angle. It features:
    • 54% free area.
    • Low torque operation and architecturally pleasing appearance with low leakage performance.
    • Drain gutter in the head frame; downspouts in jambs and mullions to drain water from louver for minimum water cascade from blade to blade.
    • Concealed blade linkage that is protected from weather exposure and reduces required installation depth.
    • Jamb seals that provide tight blade-to-frame closure.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-37
    • Product familyExterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด